??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BES 516-377-G-E4-C-PU-02
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Sensores inductivos
Lista de materiales
BALLUFF BES 516-377-G-E4-C-PU-02
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BES010Z
TC
Designación de Producto
BES 516-377-G-E4-C-PU-02
PX
Vista del producto
41218_00
ROT
rotación
°
NPOS
Nut position
TECH
Detalles técnicos
Detalles técnicos
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
familia de producto
Induktive Standardsensoren
BFORM
Forma constructiva
M8x1
W
Peso
0.039 kg
TRAFFIC
el número de aduana
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 8 x 30 mm, Style Housing = M8x1, Installation = for flush mounting, Range = 2 mm, Switching output = PNP normally closed (NC), Switching frequency = 1500 Hz, Housing material = Stainless steel, Material sensing surface = PBT, Connection = Cable, 2.00 m, PUR, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code